Publikovat produkty
Suntech Roof Metal Sheet SPU-60-700

Suntech Roof Metal Sheet SPU-60-700

It is a high-efficiency curl with a slope angle of 1 degree or more. The ridge is 60 mm. high and is sprayed with PU Foam, making it so strong that it is known as Steel roof "Giant or Jumbo" is suitable for large roofs such as large factories. Huge Modern Trade Department Store
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSuntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-60-700
  • Skupina výrobkůRoof
  • Skupina produktůMetal Sheet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-22
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)60
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha