Publikovat produkty
Panel Doors - Custom Panel Designs
Supa Doors US

Panel Doors - Custom Panel Designs

With a Built to Order manufacturing process, most custom designs are well within the standard scope at Supa Doors. If you have a specific door design in mind not shown here, please contact Supa Doors. All doors are stile and rail construction and carry a limited lifetime warranty. Doors can be fire rated up to 90 minutes and are all STC sound rated to minimize noise.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasupadoors-custompanel
  • Skupina výrobkůDoor
  • Skupina produktůPanel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 15
  • Název OmniClassWood Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors