Publikovat produkty
Glass Doors - Custom Panel Design
Supa Doors US

Glass Doors - Custom Panel Design

With a Built to Order manufacturing process, most custom designs are well within the standard scope at Supa Doors. If you have a specific door design in mind not shown here, please contact Supa Doors. All doors are stile and rail construction and glass doors are built with TRUE DIVIDED LITES. All MDF doors carry a limited lifetime warranty. Fire rated Glass Doors are available with different glass amounts and can be fire rated in 20 minutes, 45 minutes, 60 minutes, and 90 minutes in customizable configurations. Contact Supa Doors for more details.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasupadoors-glass-custompanel
  • Skupina výrobkůDoor
  • Skupina produktůGlass
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 15
  • Název OmniClassWood Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors