Publikovat produkty
Louver Doors - False Louver Effect
Supa Doors US

Louver Doors - False Louver Effect

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
False Louver doors use a standard 1-9/16” wide louver blade, providing for an upscale look. False Louvers can be substituted at nearly any panel design to allow for matching or customized aesthetics where the appearance of a louvered look is desired without the ventilation or noise. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, ADA, changing room, or retrofit hotel closet dimensions. Wider dimensioned Louvered blades are available upon request.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasupadoors-louver-false
  • Skupina výrobkůDoor
  • Skupina produktůLouver
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 15
  • Název OmniClassWood Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors