Publikovat produkty
Louver Doors - True Louver Effect
Supa Doors US

Louver Doors - True Louver Effect

4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)
Louver doors use a standard 2-1/4” wide louver blade, providing for an upscale look. Louvers can be substituted for nearly any panel designs to allow for matching or customized aesthetics or free air space requirements. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, changing rooms, ADA, or retrofit hotel closet dimensions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasupadoors-louver-true
  • Skupina výrobkůDoor
  • Skupina produktůLouver
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 15
  • Název OmniClassWood Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors