Publikovat produkty
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - False Louver Effect

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)
    False Louver doors use a standard 1-9/16” wide louver blade, providing for an upscale look. False Louvers can be substituted at nearly any panel design to allow for matching or customized aesthetics where the appearance of a louvered look is desired without the ventilation or noise. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, ADA, changing room, or retrofit hotel closet dimensions. Wider dimensioned Louvered blades are available upon request.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLouver_Doors_False_Louver
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůLouver Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-28
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika