Publikovat produkty
Denali D-Type Watertube Boiler

Denali D-Type Watertube Boiler

Features

  • Capacities from 10,000 – 250,000 lb/hr
  • Design pressure up to 1,200 psig
  • Superheated steam temperature up to 900°F
  • Gas outlet configuration: left or right side
  • Available as a Modular Boiler System
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadenali-d-type-watertube-boiler
  • Skupina výrobkůBoilers
  • Skupina produktůWatertube Boilers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód ETIMEG015210
  • Název ETIMBoilers and heaters
  • Název UNSPSCBoilers
  • Kód UNSPSC401020
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Popis Uniclass 2015Boilers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Číslo OmniClass23-33 11 21
  • Název OmniClassWater Tube Boilers
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment