Publikovat produkty
Huron HRSG - Heat Recovery Steam Generator

Huron HRSG - Heat Recovery Steam Generator

The Huron HRSG (Heat Recovery Steam Generator) is available in multiple configurations: Single pass O-Type, Single pass A-Type, Cross drum multi pressure.

Features

  • Gas turbine and waste heat capabilities
  • Capacities from 1,000 – 120,000 lb/hr
  • Design pressure up to 1,200 psig
  • Superheated steam temperature up to 900°F
  • Available with optional water-cooled furnace
  • Duct Firing – Nat Gas and Oil
  • Supplemental and fresh air firing capabilities
  • 1, 2 and 3 pressures
  • Available in multiple configurations: Single pass O-Type, Single pass A-Type, Cross drum multi pressure
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahuron-hrsg-heat-recovery-steam-generator
  • Skupina výrobkůBoilers
  • Skupina produktůWaste Heat Recovery Boilers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód ETIMEG015210
  • Název ETIMBoilers and heaters
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Popis Uniclass 2015Boilers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Číslo OmniClass23-33 11 21
  • Název OmniClassWater Tube Boilers