Publikovat produkty
Rounded Double Top Rail SureSet™ HD Balconies

Rounded Double Top Rail SureSet™ HD Balconies

SureSet™ HD Balconies

Rise Above the Rest

Standing tall against the competition, Superior Balconies deliver elevated outdoor living spaces with unmatched architectural value. Built on the SureSet™ HD platform, these heavy duty architectural metals are engineered for structural integrity, rapid installation, and long-lasting performance. Prefabricated in our USA factories with aircraft-grade aluminum extrusions, they're safe, distinctive, and virtually maintenance-free—outlasting wood, steel, composite or steel decks.

Specifikace
  • CONFIGURATIONS

    Deck Depth | 4' | 5' | 5'6" | 6'

    Deck Width | 8' | 9' | 10' | 12' | 14'

    Top Railing | Single | Double

    Railing Infill | Picket | Perforated | Glass

    Decking Color | Black | Gray | Bronze

    Frame and Railing Color | Black | White | Bronze

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarounded-double-top-rail-sureset-hd-balconies
  • Skupina výrobkůSureset HD Balcony
  • Skupina produktůRounded Double Top Rail
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Balkón
  • Kód ETIMEC003111
  • Název ETIMBalcony skylight
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_12_85_15
  • Popis Uniclass 2015Composite concrete floor, roof or balcony deck systems
  • Kód CSI MasterFormat 201405 59 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Balconies
  • Číslo OmniClass23-13 35 23 17 11
  • Název OmniClassBalcony Components