Publikovat produkty
Suvinil Constructions Interior Putty
Suvinil Constructions Interior Putty
Suvinil Constructions Interior Putty
    Suvinil
    Archivovány

    Suvinil Constructions Interior Putty

    The Constructions line was made to improve the performance of the painting in his work. Suvinil Interior Putty adheres and fills the surface, is easy to apply, to sandpaper and is ideal for indoor areas. 

    Available Sizes and Yields:

    Can: 28 Kg: up to 60 - 84 m2/coat;
    Plastic Pail: 25 Kg: up to 54 - 75 m2/coat;

    Specifikace
    • Role: Level and correct small imperfections in masonry surfaces in general, but indicated only for indoor environments.
      Indicated Area: Interior;
      Finishing: Flat Matt;

      Yield: up to 60 - 84 m2/coat (28kg)
      Surfaces: Indicated for leveling and correcting shallow imperfections of internal surfaces of plaster, plaster, thin mass, fiber cement, concrete, concrete blocks and walls painted with PVA or acrylic latex providing a smooth finish.

      Pre-Application Products: Suvinil Constructions Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Constructions Primer for Plaster, Drywall and Mortar (for new srufaces of mortar, gypsum or drywall).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSUV-CCIVIL-MCO
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint - Civil Construction
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)314.5
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)310
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)25.01
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Popis Uniclass 2015Plasters and renders
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes