Publikovat produkty
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
    Suvinil
    Archivovány

    Suvinil Slabs Waterproofing

    Suvinil Waterproofing Coat is a waterproofing product ready for use. Just open and apply. It combines high flexibility and adhesion, independently of the rain or sun, Suvinil Slabs Waterproofing resists the action of time and prevents infiltration, and avoids water damping. 


    Available Sizes and Yields:
    Gallon (5 Kg): up to 5,4 m2/coat;
    Plastic pail (14 Kg): up to 15 m2/coat.
    Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

    Specifikace
    • Role: Protect and reduce water absorption on concrete and masonry surfaces (waterproofing).
      Indicated Area: Exterior;
      Yield: 15 m2/coat (14 Kg)

      Coats: 2

      Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

      Surfaces: Indicated for waterproofing of exposed areas such as: Exposed slabs without traffic, Girders, Fiber-cement tiles roofs, Walls subjected to rainfall, plastering, concrete, acrylic mass, etc.

      Pre-Application Products: Suvinil Wall Preparing Primer (for maximum adhesion on cement-based surfaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSUV-FUNDO-MLI
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)172
    • Šířka (mm)166
    • Hloubka (mm)197
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)5.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Popis Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 15
    • Název OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes