Publikovat produkty
Shower screens 180 Corner shower 90x90
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 90x90

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCS180_90X90
  • Skupina výrobků180
  • Skupina produktůShower Screen
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko