Publikovat produkty
Sanitary Towel Drier Bas
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Bas

Heated towel rail Bas. Supplied complete with four brackets, screws and plugs for installation. Can be connected to the electricity supply, to a radiator system or a combination of both. Available in four sizes in white or chrome.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTD-Bas_500X1000
  • Skupina výrobkůBas
  • Skupina produktůTowel Drier
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko