Publikovat produkty
Sanitary Towel Drier Vento
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Vento

Stylish and on-trend towel rail with masculine form. The generous spaces and the open design makes it easy to hang up and take down towels. Available in black and chrome. Heated towel rail Vento. Supplied complete with four brackets, screws and plugs for installation. Can be connected to the electricity supply, to a radiator system or a combination of both.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTD_Vento-550X1200
  • Skupina výrobkůVento
  • Skupina produktůTowel Drier
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko