Publikovat produkty
Wall cabinet 70x30 smooth
Svedbergs

Wall cabinet 70x30 smooth

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVsk30S
  • Skupina výrobkůForma/Skapa
  • Skupina produktůBadrumsmöbler
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets