Publikovat produkty
Wall cabinet 70x40 frame
Svedbergs
Archivovány

Wall cabinet 70x40 frame

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVsk40R
  • Skupina výrobkůStil
  • Skupina produktůBadrumsmöbler
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets