Publikovat produkty
Shower screens 180_Bathtub-screen
Svedbergs

Shower screens 180_Bathtub-screen

Has one opening door. The door can be folded inwards when not in use, making maximum use of the bath surface. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 140 cm.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabathtub-screen
  • Skupina výrobků180
  • Skupina produktůShower Screen
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko