Publikovat produkty
Bloc Vanity Unit 45x35 1D
Svedbergs

Bloc Vanity Unit 45x35 1D

Bloc Vanity Unit 45x35 with 1 door. With a hard-wearing surface and a limited number of carefully-selected options, Bloc makes it easier for you to choose. Furniture with affordable product combinations for smaller and medium-sized bathrooms. Choose between three widths, two depths and two colours.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBloc45x351D
  • Skupina výrobkůBloc
  • Skupina produktůBadrumsmöbler
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)570
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu