Publikovat produkty
Bloc Vanity Unit 60x35 2D
Svedbergs

Bloc Vanity Unit 60x35 2D

Bloc Vanity Unit 60x35 with 2 doors. With a hard-wearing surface and a limited number of carefully-selected options, Bloc makes it easier for you to choose. Furniture with affordable product combinations for smaller and medium-sized bathrooms. Choose between three widths, two depths and two colours.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBloc60x352D
  • Skupina výrobkůBloc
  • Skupina produktůBadrumsmöbler
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)570
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování