Publikovat produkty
Deep 80
Svedbergs

Deep 80

Washbasin Deep 80x45 Fits Forma och Stil 80x45
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDeep8045
  • Skupina výrobkůForma/Stil
  • Skupina produktůTvättställ
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Číslo OmniClass23-19 31 17
  • Název OmniClassSanitary Room Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures