Publikovat produkty
Shower screens 180 Corner shower 100x90-kombi
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 100x90-kombi

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakombi_100x90
  • Skupina výrobků180
  • Skupina produktůShower Screen
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko