Publikovat produkty
Poem 50x35 1L
Svedbergs

Poem 50x35 1L

Poem vanity unit 50x35cm with 1 drawer. The Poem furniture range by Svedbergs is available in five widths, two depths, and five standard colors. Along with several front options and three washbasins, Poem offers a wide range of choices in both size and design expression, from simple to the lavish. Poem is made from responsibly and sustainably sourced wood and is fully recyclable.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPoem50x351L
  • Skupina výrobkůPoem
  • Skupina produktůBadrumsmöbler
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)570
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování

Dostupnost regionu

Evropa