Publikovat produkty
Skapa Wash Basin 45x35
Svedbergs

Skapa Wash Basin 45x35

Washbasin Skapa 45x35 Porcelain basin for bolt mounting or with brackets. Fits Skapa and Intro 45x35
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSkapa45x35
  • Skupina výrobkůSkapa
  • Skupina produktůTvättställ
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)85
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Číslo OmniClass23-19 31 17
  • Název OmniClassSanitary Room Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures