Publikovat produkty
Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-130 cm. The measurements are reversible for right or left fitting.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSkoga_CS_80x90_HG
  • Skupina výrobkůSkoga
  • Skupina produktůShower Screen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1980
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures