Publikovat produkty
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSkoga_FC_70x80
  • Skupina výrobkůSkoga
  • Skupina produktůShower Screen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1980
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures