Publikovat produkty
Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions All three fixed leafs

Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions All three fixed leafs

Inward 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotainward_w_3_m
  • Skupina výrobkůInward opening window
  • Skupina produktůSidehung windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa
Švédsko