Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Gap Meeting

Číslo položky: 28603
Výrobce: Swedese
Kategorie produktu: Sofas
Skupina produktu: Gap Meeting
Šířka (mm): 690
Výška (mm): 1300
Hloubka (mm): 690
Datum publikování: 2016-06-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Corner section

Corner section


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 31

BIMobject kategorie: Nábytek - Nábytek
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Popis: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Číslo OmniClass: 23-21 11 00
Název OmniClass: Commercial Furniture
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings
Tento produkt je k dispozici v:
Africa
  • South Africa
Asia
  • China
  • Hong Kong
  • South Korea
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Ireland
  • Italy
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom
Middle East
  • Israel
  • Turkey
North America
  • United States
Oceania
  • Australia
South America
  • Brazil

BIMobject®