Publikovat produkty
Steel Door 4210 GS2R Exterior- Single
Steel Door 4210 GS2R Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS2R Exterior- Single

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS2R. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    Specifikace
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaext_door_SDE4210_GS2R_single
    • Skupina výrobkůExterior doors
    • Skupina produktůHP SDE4210
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-03
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vEstonsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Norsko
    Švédsko