Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Exterior Door Cottage Barents

Číslo položky: ext_door_barents_cottage_ow
Výrobce: SWEDOOR JELD-WEN
Kategorie produktu: Exterior doors
Skupina produktu: Cottage
Datum publikování: 2015-06-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Barents Cottage is a door intended for entrances to the store rooms, garbage rooms and cottages etc. They are suitable between spaces with a temperature difference of up to 18 degrees (C). These entrance doors are supplied painted according to your requirements and can be customized with accessories such as ventilation grilles, etc. High quality cottage doors that from a design perspective, fits well together with Swedoors ADVANCE LINE exterior doors.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Latvia

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Popis: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Číslo OmniClass: 23-17 11 15
Název OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®