Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Exterior Door Character Beat Double (inswing)

Číslo položky: ext_door_beat_is_double
Výrobce: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Kategorie produktu: Exterior doors
Skupina produktu: Character
Datum publikování: 2019-12-04
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Latvia

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
NBS Reference Kód: 25-30-20-20
NBS Reference Popis: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Číslo OmniClass: 23-17 11 00
Název OmniClass: Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®