Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Exterior Door Character Beat RC3 - Burglary Resistant

Číslo položky: ext_door_beat_rc3_os
Výrobce: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Kategorie produktu: Exterior doors
Skupina produktu: Character
Datum publikování: 2020-11-13
Číslo vydání: 1
Typ:
Stáhnout (3)
Character is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys. With the RC3 feature , you get a very safe and burglar-proof product without having to compromise on design.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Latvia

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Popis: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Číslo OmniClass: 23-17 11 15
Název OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®