Číslo položky: | ext_door_ganges_cottage_ow |
---|---|
Výrobce: | SWEDOOR JELD-WEN |
Kategorie produktu: | Exterior doors |
Skupina produktu: | Cottage |
Datum publikování: | 2015-06-25 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6850 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Technický popis: | http://www.swedoor.se/mattofakta/ |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_ganges_cottage_ow
Materiál hlavní: | Wood |
---|---|
Sekundární materiál: | Glass |
Navrženo: | Sweden |
Vyrobeno: | Latvia |
BIMobject kategorie: | Dveře - Dveřní Sety |
---|---|
IFC klasifikace: | Door |
UNSPSC název: | Doors |
UNSPSC kód: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kód: | JL20 |
Uniclass 1.4 Popis: | Doors |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Popis: | Doorsets |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Popis: | Doorsets |
NBS Reference Kód: | 59-23 |
NBS Reference Popis: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Doors |
Číslo OmniClass: | 23-17 11 15 |
Název OmniClass: | Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®