Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

Exterior Door Classic Ives Double

Číslo položky: ext_door_ives_os_double
Výrobce: SWEDOOR JELD-WEN
Kategorie produktu: Exterior doors
Skupina produktu: Classic
Datum publikování: 2015-06-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Latvia

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Popis: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Číslo OmniClass: 23-17 11 15
Název OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®