Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

ARCHIVED Exterior Door Function Michigan LE (low energy)

Číslo položky: ext_door_michigan_os_le
Výrobce: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Kategorie produktu: Exterior doors
Skupina produktu: Function
Datum publikování: 2015-06-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
Michigan is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: EPS
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Latvia

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®