Publikovat produkty
Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS1F. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    Specifikace
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaext_door_SDE4210_GS1F_double_E
    • Skupina výrobkůExterior doors
    • Skupina produktůHP SDE4210
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-03
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vEstonsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa