Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Steel Door SDE4210 GS1M - Single

Číslo položky: ext_door_SDE4210_GS1M_single
Výrobce: SWEDOOR JELD-WEN
Kategorie produktu: Exterior doors
Skupina produktu: HP SDE4210
Datum publikování: 2016-10-03
Číslo vydání: 3
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
The Steel door SDE 4210 GS1M is a solid door with glass opening. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD32). The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Denmark
Vyrobeno: Estonia

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Popis: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 11 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Doors and Frames
Číslo OmniClass: 23-17 11 13 15
Název OmniClass: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny