Publikovat produkty
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)
    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaint_door_SD4210_GS1L_double_E
    • Skupina výrobkůInterior doors
    • Skupina produktůHP SD4210
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-09-30
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vEstonsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Stainless-Steel Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors