Publikovat produkty
Steel Door 4210 GS2M Interior- Single
Steel Door 4210 GS2M Interior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS2M Interior- Single

    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS2M. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    Specifikace
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C2 (Interior doors)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaint_door_SD4210_GS2M_single
    • Skupina výrobkůInterior doors
    • Skupina produktůHP SD4210
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-09-30
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vEstonsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Vnitřní dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Stainless-Steel Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors