Publikovat produkty
Interior Door Unique Sliding In-wall
SWEDOOR

Interior Door Unique Sliding In-wall

3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)
Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaint_door_sliding_int_unique
  • Skupina výrobkůInterior doors
  • Skupina produktůUnique
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-05-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Vnitřní dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko