Publikovat produkty
Interior Door Stable 410 Double equal
Interior Door Stable 410 Double equal
Interior Door Stable 410 Double equal
Interior Door Stable 410 Double equal
    SWEDOOR

    Interior Door Stable 410 Double equal

    Stable is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Stable is designed for residential and similar usage.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaint_door_stable_410_double_egual
    • Skupina výrobkůInterior doors
    • Skupina produktůStable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-12-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors