Publikovat produkty
Interior Door Unique - Interior
SWEDOOR

Interior Door Unique - Interior

5.0 z 5 hvězdiček5.0(9 recenze)
Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Doors in this range is offered in the same way as our other interior doors, even as recessed sliding door and wall mounted sliding doors. Unique is designed for residential and similar usage.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaint_door_unique
  • Skupina výrobkůInterior doors
  • Skupina produktůUnique
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-05-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Vnitřní dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko