Publikovat produkty
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
    SWEDOOR

    Interior Door Unique 501B Single Blackboard

    Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaint_door_unique_501b_single
    • Skupina výrobkůInterior doors
    • Skupina produktůUnique
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-12-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors