Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

Číslo položky: interior_door_superior_format_7531_double_equal
Výrobce: SWEDOOR JELD-WEN
Kategorie produktu: Interior doors
Skupina produktu: Superior Format
Datum publikování: 2018-12-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Denmark

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Popis: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Číslo OmniClass: 23-17 11 00
Název OmniClass: Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Název Hodnota
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40 mm
Frame Material Wood
Material - Core Wood

BIMobject®