Publikovat produkty
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal

    Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Tid is a range of doors within the SUPERIOR collection. The design of these doors gets the inspiration from the Art Deco style with focus on elegance and function.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainterior_door_superior_tid_7421_double_unequal
    • Skupina výrobkůInterior doors
    • Skupina produktůSuperior Tid
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Vnitřní dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors