Publikovat produkty
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajw_ext_door_balcony_po1894_w20_double
    • Skupina výrobkůExterior doors
    • Skupina produktůBalcony
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-12-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálEPS
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vLotyšsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors