Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

Číslo položky: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
Výrobce: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Kategorie produktu: Interior doors
Skupina produktu: HP Sliding
Datum publikování: 2020-11-19
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden

BIMobject kategorie: Dveře - Posuvné dveře
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Popis: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Popis: Sliding door and partition sets
NBS Reference Kód: 59-23-77
NBS Reference Popis: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
Číslo OmniClass: 23-17 11 15 25
Název OmniClass: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®