Číslo položky: | swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left |
---|---|
Výrobce: | SWEDOOR JELD-WEN |
Kategorie produktu: | Interior doors |
Skupina produktu: | HP SD4220 |
Datum publikování: | 2016-10-14 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Technický popis: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/swedoor-jeld-wen/product/swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | Glass |
Navrženo: | Denmark |
Vyrobeno: | Estonia |
BIMobject kategorie: | Dveře - Dveřní Sety |
---|---|
IFC klasifikace: | Door |
UNSPSC název: | Doors |
UNSPSC kód: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kód: | JL20 |
Uniclass 1.4 Popis: | Doors |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-30-20-20 |
Uniclass 2.0 Popis: | Doorset Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Popis: | Doors, windows and glazing surveying |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
Číslo OmniClass: | 23-17 11 00 |
Název OmniClass: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
BIMobject®