Publikovat produkty
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
    SWEDOOR

    Steel Glass Wall SD4220 P50

    The SD4220 is a steel partition door range, based on a steel profile system (P50). With these products SWEDOOR provides a hi-end solution with focus on design, possibilities and easy installation. The products can be combined in many different variations. The basic product is welded in one piece but could also be combined with seperate build-on sections by a sophisticated hidden snap-in-system that leaves the connections almost invisible. Except unclassified demands this particular version also covers fire-demand E60.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaswedoor_interior_steel_glasswall_sd4220_p50
    • Skupina výrobkůInterior doors
    • Skupina produktůHP SD4220
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-11-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vEstonsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Vnitřní dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors