Publikovat produkty
Premium CLASSIC Z3/K
Premium CLASSIC Z3/K

    Premium CLASSIC Z3/K

    Premium Classic movable wall, parking position Z3/K - Perfect in form and function The Nüsing company, with its policy of continuous R+D work, has positioned a state-of –the-art and reliable product in the movable wall sector of the market. It’s up to you whether you use the whole room as a single, large unit, or sub-divide it into smaller rooms, which then can all be used at the same time. To ensure that rooms can be used without noise disturbance, our walls can be made with sound reduction values of up to 59 dB. Nüsing walls are suspended from a ceiling track and are easy and quick to operate. It is also possible to provide the walls with fire and smoke protection. The semiautomatic Nüsing EASYmatic® system offers you increased comfort and user-friendliness.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPremium_Classic_Z3K
    • Skupina výrobkůDividing
    • Skupina produktůMovable Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMelamin
    • Vedlejší materiálDřevotříska
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 17 13
    • Název OmniClassFolding Panel Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Faerské ostrovy
    Finsko
    Francie
    Island
    Lotyšsko
    Maďarsko
    Německo
    Norsko
    Polsko
    Rakousko
    Rusko
    Švédsko
    Velká Británie