Publikovat produkty
Premium GREENLINE Z2/K
Premium GREENLINE Z2/K

    Premium GREENLINE Z2/K

    Premium Greenline movable wall, parking position Z2/K - ecologically into the future Technically and visually, we can fulfil almost every request thanks to our customised individual mobile wall systems. In the premium segment, we impress our customers with exclusive designs combined with the latest technology and the highest of safety standards. Together, we want to look to the future and are committed to environmentally responsibility. Our corporate policy is geared towards environmental sustainabilityin order to protect our planet. We are achieving this goal via a number of methods. The waste from our production process is burned in our own system for heating, and the solar panels installation on the roof is not only economical, but also demonstrates our modern use of renewable energies. We will continue to work hard in this respect. Our emissions-tested mobile walls are DGNB/LEED compliant with regard to the indoor office air criteria of the German Environment Agency. Material: melamine coating formaldehyde-free glued (NAF) on a 16mm carrier board according to DIN EN 14322
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPremium_Greenline_Z2K
    • Skupina výrobkůDividing
    • Skupina produktůMovable Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMelamin
    • Vedlejší materiálDřevotříska
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 17 13
    • Název OmniClassFolding Panel Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Faerské ostrovy
    Finsko
    Francie
    Island
    Lotyšsko
    Maďarsko
    Německo
    Norsko
    Polsko
    Rakousko
    Rusko
    Švédsko
    Velká Británie